Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 18
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 6339 - Washers for clamping devices
Bill of material
Washer DIN 6340 13
CNSORDERNO
Article Number
NENNID
Short description
D
Nominal diameter
mm
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 6339
THREAD
Thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
TYPE
Type
BASICMATERIAL
Basic material
Steel
GRADE
Grade
350+80 HV30
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
CNSMASSEXACT
Nett weight
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
NFE25-518
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
INTRASTATCODE
Intrastat
73182200
ECLASS
eClass
23-09-01-01
UNSPSC
31161801
ETIM
EC000098
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/16229120001
PACKAGING
Packaging Unit
PCS
DA
Inner diameter H14
mm
DW
Outer diameter h14
mm
H
Height
mm
LOD
Level of detail
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей