Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
623028006
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 705 A
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din705a/str_din705a_4027_stbl.prj},{NB=623028006},{ARTNR=623028006},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank, Gewindestift mit Festigkeit 45H oder 12.9},{AUSF=mit 1x Gewindestift mit Innensechskant DIN EN ISO 4027},{D1=28},{D2=45},{B=16},{SCHR=M8 x 12},{GEW=12.200},{PPATH=stellr_din705a_is_4027_sbl.prj},{CTN=73182900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 41
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 705-A-STELLR-STBL-IS - 套圈 DIN 705 A,钢质光亮,直径3毫米至100毫米,带内六角的固定螺丝
明细表
623028006
ARTNR
产品编号
623028006
623028006
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Stal
MAT
材料
光亮的钢,强度为45H或12.9的紧固螺钉
AUSF
版本
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO 4027
带1个带六角形插座的螺纹销,DIN EN ISO 4027
D1
d1 - H8
28
28
mm
D2
d2
45
45
mm
B
b
16
16
mm
SCHR
Śruba
M8 x 12
M8 x 12
mm
GEW
重量
12.200
12.200
kg/100
CTN
海关税则号
73182900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求