Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
Fabory
Beschreibung
DIN ≈7500 - Sechskantschrauben mit Flansch
Stückliste
Sechskantschraube DIN ≈7500 5x16
CNSORDERNO
Artikelnummer
NENNID
Kurzbeschreibung
D
Gewindenenndurchmesser
mm
L
Nennlänge
mm
BRAND
Marke
Fabory
STANDARD
Norm
DIN ≈7500
THREAD
Gewinde
Metrisches Gewinde
THREADDIRECTIO
Gewinderichtung
Rechts
STYLE
Stil
Vollgewinde
TYPE
Typ
Sechskant Flanschschraube
BASICMATERIAL
Grundmaterial
Stahl
GRADE
Material / Güte
8.8
SURFACETREATME
Oberflächenbehandlung
Elektrolytisch verzinkt
HEADSHAPE
Kopfform
Sechskantkopf
DRIVINGFEATURE
Antriebsart
Außensechskant
COLOR
Farbe
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
kg
COMPARABLESTAN
Vergleichbare Normen
ISO≈4162;EN≈1665;ASME≈B18.2.3.4M
ADDITIONALINFO
zusätzliche Informationen
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Zulassung
EANCODE
EAN Kode
INTRASTATCODE
Zolltarifnummer
73181499
ECLASS
eClass
23-11-01-01
UNSPSC
31161512
ETIM
EC000891
URL
https://www.fabory.com/de-XP/p/67020050016
D3
Gewindekerndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
B
Abstand
mm
LS
Schaftlänge
0.000 mm
LG
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche (Schaftlänge)
mm
C
Höhe des Telleransatzes (z.B. Flansch- oder Bunddicke) min.
S
Schlüsselweite max.
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf
K
Kopfhöhe max.
DC
Flanschdurchmesser max.
DW
Äußerer Durchmesser der Auflagefläche min.
E
Eckenmaß min.
F
Abstand max.
R1
Radius min.
DA
Durchmesser max. Regel
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen