Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 37
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN 7753-SKR-XPB-EPDM - 重型窄V形带DIN 7753, ISO 4184,由EPDM制成,带开放式侧翼和异形齿,外形为XPB
明细表
15491800
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
黑色橡胶
MAT
材料
高性能的EPDM,开槽/模压,聚酯拉绳
HW
备注
扇形开口的齿形没有被模拟出来。
PR
形象
剖面图XPB
LR
矫直长度
mm
B
宽度b
16.3 mm
H
高度h
13 mm
WINKEL
楔形角约为38º ±2º
38 Grad
KSD
最小的滑轮-Ø
112 mm
GEW
重量约为
kg
CTN
海关税则号
40103200
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型