Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 127
HELP_VARIABLE
Firma
Fabory
Beschreibung
DIN 7972 C - Flachkopf-Blechschrauben mit Schlitz, Form C
Stückliste
Blechschraube DIN 7972 C C 2.9x16
CNSORDERNO
Artikelnummer
NENNID
Kurzbeschreibung
D
Gewindenenndurchmesser
L
Nennlänge
BRAND
Marke
Fabory
STANDARD
Norm
DIN 7972 C
THREAD
Gewinde
Blechgewinde
THREADDIRECTIO
Gewinderichtung
STYLE
Stil
TYPE
Typ
BASICMATERIAL
Grundmaterial
GRADE
Material / Güte
SURFACETREATME
Oberflächenbehandlung
HEADSHAPE
Kopfform
Senkkopf
DRIVINGFEATURE
Antriebsart
Schlitz
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
kg
COMPARABLESTAN
Vergleichbare Normen
ISO1482 C;BS4174;NFE25-660 C
ROHS
RoHs
EANCODE
EAN Kode
INTRASTATCODE
Zolltarifnummer
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161507
ETIM
EC000889
URL
https://www.fabory.com/de-XP/p/51620029016
D3
Gewindekerndurchmesser
P
Gewindesteigung
A
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche max.
DK
Kopfdurchmesser max.
K
Kopfhöhe max.
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf max.
Y
Hilfsmaß max.
N
Schlitzbreite
T
Eingriffstiefe des Antriebes max.
RF
Kopf-Radius ~
0.000 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen