Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 44
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 7989-1 - Washers for steel structures: Product grade C
Bill of material
Washer DIN 7989-1 24-C
CNSORDERNO
Article Number
NENNID
Short description
BRAND
Brand
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 7989-1
THREAD
Thread
THREADDIRECTIO
Thread direction
STYLE
Style
TYPE
Type
Washer for steel structures
BASICMATERIAL
Basic material
GRADE
Grade
SURFACETREATME
Surface treatment
HEADSHAPE
Head shape
DRIVINGFEATURE
Driving feature
COLOR
Color
CNSMASSEXACT
Nett weight
kg
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ADDITIONALINFO
Additional information
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Approval
EANCODE
EAN code
INTRASTATCODE
Intrastat
ECLASS
eClass
23-09-01-01
UNSPSC
31161807
ETIM
EC000098
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/38275240001
PACKAGING
Packaging Unit
PCS
D2
Outer diameter max.
mm
H
Thickness
8±1.2 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей