Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Fabory
Beschreibung
DIN 7996 H - Halbrund-Holzschrauben mit Kreuzschlitz, Form H
Stückliste
Holzschraube DIN 7996 4x25-H
CNSORDERNO
Artikelnummer
NENNID
Kurzbeschreibung
D
Gewindenenndurchmesser
4 mm
L
Nennlänge
mm
BRAND
Marke
Fabory
STANDARD
Norm
DIN 7996 H
THREAD
Gewinde
THREADDIRECTIO
Gewinderichtung
STYLE
Stil
TYPE
Typ
Holzschraube
BASICMATERIAL
Grundmaterial
Stahl
GRADE
Material / Güte
SURFACETREATME
Oberflächenbehandlung
Elektrolytisch verzinkt
HEADSHAPE
Kopfform
Halbrundkopf
DRIVINGFEATURE
Antriebsart
Phillips
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
kg
COMPARABLESTAN
Vergleichbare Normen
NEN2254,NFE25-603
ADDITIONALINFO
zusätzliche Informationen
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Zulassung
EANCODE
EAN Kode
INTRASTATCODE
Zolltarifnummer
7318129090
ECLASS
eClass
23-11-01-11
UNSPSC
31161508
ETIM
EC000888
URL
https://www.fabory.com/de-XP/p/25710040025
PACKAGING
Verpackungseinheit
200 PCS
D3
Gewindekerndurchmesser
2.800 mm
P
Gewindesteigung
1.800 mm
B
Abstand
mm
DK
Kopfdurchmesser
8.000 mm
DS
Schaftdurchmesser max.
4.0 mm
K
Kopfhöhe
2.800 mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf ~
3.200 mm
RF
Wölbungsradius des Linsenkopfes ~
6.400 mm
MH
Kreuzschlitzdurchmesser ~
4.100 mm
TH
Eingriffstiefe des Antriebes max.
2.120 mm
DA
Innendurchmesser der Auflagefläche max.
5.000 mm
LOD
Detailierungsgrad
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen