Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fabory
Description
DIN 7996 H - Vis à bois à tête ronde, à empreinte cruciforme, forme H
Nomenclature
Vis à bois DIN 7996 4x25-H
CNSORDERNO
Numéro d'article
NENNID
courte description
D
Diamètre nominal de filetage
4 mm
L
Longueur nominale
mm
BRAND
Marque
Fabory
STANDARD
Standard
DIN 7996 H
THREAD
Filetage
THREADDIRECTIO
Direction du filetage
STYLE
Style
TYPE
Type
Vis à bois
BASICMATERIAL
matière première
Acier
GRADE
Matière / Grade
SURFACETREATME
Revêtement
Electro zingué
HEADSHAPE
Forme de tête
Tête ronde
DRIVINGFEATURE
Mode d'entraînement
Phillips
CNSMASSEXACT
Poid net
kg
COMPARABLESTAN
Normes comparables
NEN2254,NFE25-603
ADDITIONALINFO
information complémentaire
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
approbation
EANCODE
Code EAN
INTRASTATCODE
Code nomenclature
7318129090
ECLASS
eClass
23-11-01-11
UNSPSC
31161508
ETIM
EC000888
URL
https://www.fabory.com/fr/p/25710040025
PACKAGING
unité d'emballage
200 PCS
D3
Diamètre du noyau de filetage
2.800 mm
P
Pas du filetage
1.800 mm
B
Distance
mm
DK
Diamètre de tête
8.000 mm
DS
Diamètre max. de la tige
4.0 mm
K
Hauteur de tête
2.800 mm
R
Rayon de transition sous la tête de vis ~
3.200 mm
RF
Rayon de la tête bombée ~
6.400 mm
MH
Diamètre de l'empreinte cruciforme ~
4.100 mm
TH
Profondeur de la jauge de l'élément d'entraînement max.
2.120 mm
DA
Diamètre intérieur max. de la surface d'appui
5.000 mm
LOD
Niveau de détail
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés