Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 41
HELP_VARIABLE
Firma
Fabory
Beschreibung
DIN ≈963 - Senkschrauben mit Schlitz, Gewinde bis Kopf
Stückliste
Senkschraube DIN ≈963 A M5x8
CNSORDERNO
Artikelnummer
NENNID
D
Gewindenenndurchmesser
mm
L
Nennlänge
mm
BRAND
Marke
Fabory
STANDARD
Standard
DIN ≈963
THREAD
Gewinde
Metrisches Gewinde
TYPE
Typ
Maschineschraube
BASICMATERIAL
Grundmaterial
Plastic
COLOR
Color title
Weiß
GRADE
Material / Güte
PA 6.6
HEADSHAPE
Kopfform
Countersunk head
DRIVINGFEATURE
Antriebsart
Slotted
CNSMASSEXACT
Nettogewicht
kg
COMPARABLESTAN
Vergleichbare Normen
ISO≈2009;ASME≈B18.6.7M;BS≈4183;NEN≈2370;NF≈E25-123
ROHS
RoHs
Y
EANCODE
EAN Kode
INTRASTATCODE
Zolltarifnummer
3926909790
ECLASS
eClass
UNSPSC
31161504
ETIM
EC000887
URL
https://www.fabory.com/en-GB/p/56440050008
D3
Gewindekerndurchmesser
mm
P
Gewindesteigung
mm
DK
Kopfdurchmesser
mm
A
Abstand des letzten vollen Gewindeganges von der Auflagefläche
mm
B
Gewindelänge bei Form mit Schaft
mm
K
Kopfhöhe max.
mm
N
Schlitzbreite
mm
R
Übergangsradius unter dem Schraubenkopf max.
mm
T
Eingriffstiefe des Antriebes (z.B. Schlitztiefe) max.
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen