Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
63324000
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
调心滑动轴承 DIN ISO 12240-1,尺寸系列K和E
重型调心滑动轴承 DIN 12240-1(648),尺寸系列 K
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenklager_din12240-1_reihe_k_u_e/gl_din12240-1_mr-k/h_gl_reihe_g.prj},{NB=63324000},{ARTNR=63324000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gelenkkugel: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, Lagerschale: Messing CuZn38Al1},{HW=Nachschmierbar, eine Erstschmierung ist erforderlich, ohne zusätzlichen Außenring},{AUSF=Standard},{D=40},{B=49},{C=35.00},{DH6=72},{D1=44.2},{KW=16},{TZD=116.0},{TZS=693.0},{DZ=290},{GEW=832},{IRD=65.000},{CTN=84833038}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN-ISO-12240.1-K-G - 重型关节轴承 DIN ISO 12240-1 (DIN 648),尺寸系列K,系列G,可再润滑
明细表
63324000
ARTNR
产品编号
63324000
63324000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
Multimaterialprodukt
MAT
材料
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬火,磨削,抛光,轴承座:黄铜CuZn38Al1
连接球:滚动轴承钢100Cr6,淬火,磨削,抛光,轴承座:黄铜CuZn38Al1
HW
备注
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
可再润滑,需要初次润滑,没有额外的外环
AUSF
版本
标准
标准
D
d - H7
40
40
mm
B
B -0.1
49
49
mm
C
C -0.3
35.00
35.00
mm
DH6
D - h6
72
72
mm
D1
d1
44.2
44.2
mm
KW
α - 倾斜角
16
16
Grad
TZD
基本额定载荷dyn.C
116.0
116.0
kN
TZS
基本额定载荷静态 C0
693.0
693.0
kN
DZ
速度n最大。
290
290
1/min
GEW
重量
832
832
g
CTN
海关税则号
84833038
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求