Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
63418000
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
杆端 GEW 和 GAW DIN ISO 12240-4,尺寸系列 E,免维护
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_gew_u_gaw_din12240-4_mr-e/gk_gew_din648_mr-e_ig.prj},{NB=63418000-M64x4},{ARTNR=63418000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Gehäuse: Vergütungsstahl C45, geschmiedet, verzinkt, Lager: wartungsfreies Stahl/PTFE-Lager, Gleitpaarung: Hartchrom - Stahl/PTFE},{AUSF=IR = Innen-Rechtsgewinde},{D=80},{B=55},{C1=47.0},{D2=180},{D3=95.0},{D4=110},{DK=105.0},{H1=235},{L3=85},{G=M64x4},{W=100},{KW=6},{GEW=12000},{GG=64},{TYP=0},{DDGRO=134.10},{DDKLE=133.50},{DKR=104.96},{RS=0.3},{LSCHAFT=108.0},{HSCHAFT=23.0},{P=4.00},{CTN=84833038},{GGG=4.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 34
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN-ISO-12240.4-E-GEW-IG - 杆端 GEW DIN 12240-4 (DIN 648) 尺寸系列 E, 免维护, 内螺纹
明细表
63418000
ARTNR
产品编号
63418000
63418000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,镀锌
MAT
材料
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护钢/PTFE轴承,滑动组合:硬铬-钢/PTFE
壳体:淬火和回火钢C45,锻造,镀锌,轴承:免维护钢/PTFE轴承,滑动组合:硬铬-钢/PTFE
AUSF
版本
IR = 内部右旋螺纹
IR = 内部右旋螺纹
D
d - H7
80
80
mm
B
55
55
mm
C1
47.0
47.0
mm
D2
d2
180
180
mm
D3
d3
95.0
95.0
mm
D4
d4
110
110
mm
DK
dk
105.0
105.0
mm
H1
h1
235
235
mm
L3
l3
85
85
mm
G
螺纹G - ISO DIN 13 6H
M64x4
M64x4
mm
W
100
100
mm
KW
α - 倾斜角
6
6
° Grad
GEW
重量
12000
12000
g
CTN
海关税则号
84833038
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求