Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
63243000
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
重型杆端 BR-R DIN ISO 12240-4,尺寸系列 K
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_br_k_din12240-4/gk_br_k_din12240-4_ig.prj},{NB=63243000-M30x2},{ARTNR=63243000},{D=30},{B=37},{C1=25.00},{D2=70},{D3=40.0},{D4=50},{H1=110},{L3=51},{AL=7.5},{TZ=14.2},{TZ1=7.50},{Y=2.24},{YO=2.35},{GEW=925},{GG=30},{L5=15.0},{SW=41},{TYP=0},{DD=55.1},{DK=45.50},{D1=34.5},{L7=35},{LSCHAFT=58.8},{WINK=150.0},{SND=10.0},{SNL=3.5},{SND1=6.0},{SNL1=5.0},{P=2.00},{CTN=84832000},{GGG=2.0},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl blau chromatiert},{MAT=Gelenkkopf: Legierter Einsatzstahl, vergütet, Lauffläche: gehärtet, geschliffen und geläppt, Oberfläche: verzinkt und chromatisiert, Innenring: Wälzlagerstahl gehärtet, feinstgeschliffen, Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett NSF H1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 22
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN-ISO-12240.4-K-BR-IG - 重型连杆端头BR,带自动调心球轴承DIN 12240-4(DIN 648)系列K,内螺纹
明细表
63243000
ARTNR
产品编号
63243000
63243000
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢,蓝色铬化
MAT
材料
杆端:合金表面硬化钢,经淬火和回火,胎面:硬化,磨削和研磨,表面:镀锌和镀铬,内圈:滚子轴承钢,经硬化,精密磨削,润滑剂:复合铝皂润滑脂NSF H1
AUSF
版本
IR = 内部右旋螺纹
IR = 内部右旋螺纹
D
d - H7
30
30
mm
B
B -0.1
37
37
mm
C1
25.00
25.00
mm
D2
d2
70
70
mm
D3
d3
40.0
40.0
mm
D4
d4
50
50
mm
H1
h1
110
110
mm
L3
l3
51
51
mm
G
M30x2
M30x2
mm
AL
α
7.5
7.5
° Grad
TZ
基本额定载荷dyn.C
14.2
14.2
kN
TZ1
基本额定载荷静态 C0
7.50
7.50
kN
Y
计算系数Y - 计算见第645页
2.24
2.24
YO
计算系数Y0 - 计算见第645页
2.35
2.35
DZ
速度n最大。
450
450
1/min
GEW
重量
925
925
g
CTN
海关税则号
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求