Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 22
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
DIN-ISO-12240.4-K-BR-IG - Cabezas de rótula para cargas pesadas BR con rodamiento oscilante de bolas DIN 12240-4 (DIN 648) serie dimensional K, rosca interior
Lista de materiales
63243000
ARTNR
Nº de artículo
WEBSHOP
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
MATK
Material Breve descripción
Acero cromatizado azul
MAT
Material
Cabeza de rótula: aleación de acero cementado, templado y revenido, superficie de rodadura: templada, rectificada y lapeada, superficie: galvanizada y cromatizada, anillo interior: acero para rodamientos, templado, rectificado con precisión, lubricante: grasa de jabón complejo de aluminio NSF H1
AUSF
Ejecución
D
d - H7
mm
B
B -0.1
mm
C1
mm
D2
d2
mm
D3
d3
mm
D4
mm
H1
h1
mm
L3
l3
mm
G
mm
AL
α
° Grad
TZ
Capacidad de carga din. C
kN
TZ1
Capacidad de carga stat. C0
kN
Y
Factor de cálculo Y - Cálculo ver página 645
YO
Factor de cálculo Y0 - Cálculo ver página 645
DZ
Velocidad n máx.
1/min
GEW
Peso
g
CTN
Número del arancel aduanero
84832000
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD