Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
63299420
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
重型杆端 BR-R DIN ISO 12240-4, 尺寸系列 K, 不锈钢
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/gk_br-r_k_din12240-4/gk_br-r_k_din12240-4_ig.prj},{NB=63299420-M20 x1,5},{ARTNR=63299420},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gelenkkopf: Rostfreier Edelstahl geschmiedet, gehärtet, Lauffläche: feinstbearbeitet, Innenring / Wälzkörper: Rostfreier Edelstahl, gehärtet, feinstbearbeitet, Schmiermittel: Aluminiumkomplex-Seifenfett NSF H1},{AUSF=IR = Innen-Rechtsgewinde},{D=20},{B=25},{C1=18.00},{D2=50},{D3=27.5},{D4=34},{H1=77},{L3=33},{G=M20 x1,5},{AL=7.0},{TZ=5.4},{TZ1=2.3},{Y=2.46},{Y0=2.58},{DZ=825},{GEW=367},{GG=20},{L5=10.0},{SW=30},{TYP=0},{DD=38.0},{DK=32.20},{D1=24.3},{L7=26},{LSCHAFT=40.3},{WINK=150.0},{SND=8.0},{SNL=3.0},{SND1=6.0},{SNL1=5.0},{P=1.50},{CTN=84832000},{GGG=1.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN-ISO-12240.4-K-BR-R-IG - 重型杆端 BR-R 带调心球轴承 DIN ISO 12240-4 系列 K,不锈钢,内螺纹
明细表
63299420
ARTNR
产品编号
63299420
63299420
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
杆端:不锈钢锻造,硬化,胎面:精密加工,内环/滚动体:不锈钢,硬化,精密加工,润滑剂:复合铝皂润滑脂NSF H1
AUSF
版本
IR = 内部右旋螺纹
IR = 内部右旋螺纹
D
d - H7
20
20
mm
B
B -0.1
25
25
mm
C1
18.00
18.00
mm
D2
d2
50
50
mm
D3
d3
27.5
27.5
mm
D4
d4
34
34
mm
H1
h1
77
77
mm
L3
l3
33
33
mm
G
M20 x1,5
M20 x1,5
mm
AL
α
7.0
7.0
° Grad
TZ
基本额定载荷dyn.C
5.4
5.4
kN
TZ1
基本额定载荷静态 C0
2.3
2.3
kN
Y
计算系数Y - 计算见第645页
2.46
2.46
Y0
计算系数Y0 - 计算见第645页
2.58
2.58
DZ
速度n最大。
825
825
1/min
GEW
重量
367
367
g
CTN
海关税则号
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求