Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
63299640
MÄDLER
驱动元件
杆端和球面轴承
杆端 DIN ISO 12240 (ex DIN 648), 尺寸系列K和E
重型调心滑动轴承GT-R DIN 648,尺寸系列K
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkkoepfe_und_gelenklager/gelenkkoepfe_din12240-4_reihe_k_u_e/h-gk_gt-r_din12240-4_mr-k/h-gk_gt-r_din648_mr-k_ig.prj},{NB=63299640-M42 x 2},{ARTNR=63299640},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gelenkkopf: Rostfreier Edelstahl 1.4057, Schmiedestück gedreht, Gelenkkugel: Rostfreier Edelstahl 1.4034, gehärtet, allseitig geschliffen, Lauffläche poliert, Lagerschale: Rostfreier Edelstahl 1.4571 (V4A) mit PTFE-Einlage},{AUSF=IR = Innen-Rechtsgewinde},{D=40},{B=49},{C1=35.00},{D1=44.2},{D2=90},{D3=57.0},{D4=69},{H1=142},{L3=60},{G=M42 x 2},{W=60},{KW=16},{GEW=2770},{K=69},{J=57.0},{GG=42},{TYP=0},{DDGRO=74.88},{DDKLE=69.11},{DKR=65.98},{RS=0.99},{LSCHAFT=73.8},{HSCHAFT=14.2},{P=2.00},{SND=0.00},{SNL=0.00},{CTN=84833038}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 28
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN-ISO-12240.4-K-GT-R-IG - 重型杆端 GT-R DIN 12240-4 (DIN 648) K系列,免维护,不锈钢,内螺纹
明细表
63299640
ARTNR
产品编号
63299640
63299640
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),锻造车削,连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 C),硬化,四面研磨,运行表面抛光,轴承座:不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti),带PTFE镶嵌
杆端:不锈钢1.4057 (AISI 431),锻造车削,连接球:不锈钢1.4034 (AISI 440 C),硬化,四面研磨,运行表面抛光,轴承座:不锈钢1.4571 (AISI 316 Ti),带PTFE镶嵌
AUSF
版本
IR = 内部右旋螺纹
IR = 内部右旋螺纹
D
d - H7
40
40
mm
B
B -0.1
49
49
mm
C1
C1 ±0.15
35.00
35.00
mm
D1
d1
44.2
44.2
mm
D2
d2
90
90
mm
D3
d3
57.0
57.0
mm
D4
d4
69
69
mm
H1
h1
142
142
mm
L3
l3 -1.0
60
60
mm
G
螺纹G - ISO DIN 13 6H
M42 x 2
M42 x 2
mm
W
60
60
mm
KW
α - 倾斜角
16
16
° Grad
GEW
重量
2770
2770
g
CTN
海关税则号
84833038
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求