Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN-ISO-12240.4-K-KCRM-KCLM-IG - Rotules en matière plastique igubal® KCRM et KCLM similaires à DIN 12240-4 (DIN 648) série dimensionnelle K, filetage intérieur
Nomenclature
63255620F
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
plastique noir
MAT
Matériau
Partie extérieure : igumid G, noir, bague intérieure : iglidur® W300, jaunâtre
AUSF
Exécution
D
d - E10
mm
B
mm
C1
mm
D2
d2
mm
H1
h1
mm
L3
l3
mm
G
mm
W
mm
KW
α - Angle de basculement
° Grad
LTSTR
Charge de base* radiale statique - En cas de charge de courte durée, les valeurs peuvent être doublées.
N
LTSTA
Charge de base* axiale statique - En cas de charge de courte durée, les valeurs peuvent être doublées.
N
GEW
Poids
g
CTN
Numéro de tarif douanier
84836080