Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
MÄDLER
Beschreibung
DIN ISO 606-E-RK-FVG-K1-WL-RF - Federverschlussglieder K1 mit schmalen Winkellaschen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187-2), rostfrei
Stückliste
10599301
DINISONR
DIN ISO-Nr.
ARTNR
Artikel-Nr.
WEBSHOP
Link Webshop
Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung
MATK
Material Kurzbezeichnung
Edelstahl
MAT
Material
Edelstahl 1.4301 (V2A)
HW
Hinweis
AUSF
Ausführung
Federverschlussglied K1 mit schmalen Winkellaschen, rostfrei
EOB
einseitig / beidseitig
P
p
mm
H4
h4
mm
D4
d4
mm
F2
f/2
mm
G2
G/2*
mm
B
B*
mm
S
s min.*
mm
GEW
Gewicht
g
CTN
Zolltarifnummer
73151900
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen