您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
10199021
MÄDLER
驱动元件
滚子链
带固定板的滚子链
带角板的滚子链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/rollenketten/rollenketten_mit_befestigungslaschen/rollenketten_mit_winkellaschen/wl-rk_k2_2xp_diniso606_rf.prj},{NB=0_10199021},{DINISONR=06 B-1**},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{HW=* Die gekennzeichneten Maße sind nicht Bestandteil der DIN und können geringfügig abweichen. ** Diese Größe ist nicht in der DIN enthalten. },{AUSF=Einfach-Rollenkette mit breiten Winkellaschen K2, Laschenabstand 2 x p},{EOB=0.000},{ZOLL=3/8 x 7/32\"},{PB1=9,525 x 5,72},{P=9.525},{B1=5.720},{H4=6.5},{D4=3.5},{F2=9.50},{G2=13.7},{B=17.7},{S=1.2},{GEW=0.61},{GEW1=0.61},{ARTNR1=10199022},{B2=8.53},{B3=8.66},{B4=13.5},{B7=3.3},{H3=8.26},{RD=6.35},{BD=3.28},{WF=0.7},{BDF=2.5},{TN=bo_rk_m_b_wl_rf_06},{CTN=73151190},{PPATH=rk_m_b_wl_iso606_rf_sbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN ISO 606-E-RK-K2-WL-2XP-RF - 带宽角板的滚子链,类似于DIN ISO 606(前DIN 8187-2),形式K2,板间距2 x p,不锈钢。
明细表
10199021
DINISONR
DIN ISO编号
06 B-1**
06 B-1**
ARTNR
产品编号
10199021
10199021
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
不锈钢1.4301 (AISI 304)
HW
备注
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差。**此尺寸不包括在DIN中。
* 标记的尺寸不是DIN的一部分,可能会有轻微偏差。**此尺寸不包括在DIN中。
AUSF
版本
带宽角板K2的单滚子链,板间距2 x p
EOB
单侧/双侧
片面的
两边都是
片面的
两边都是
ZOLL
p x b1 min. -间距x内宽
3/8 x 7/32"
3/8 x 7/32"
Zoll
PB1
p x b1 min. -间距x内宽
9,525 x 5,72
9,525 x 5,72
mm
P
p - 投球
9.525
9.525
mm
B1
b1 最小值 - 内侧宽度
5.720
5.720
mm
H4
h4
6.5
6.5
mm
D4
d4
3.5
3.5
mm
F2
f/2
9.50
9.50
mm
G2
G/2*
13.7
13.7
mm
B
B*
17.7
17.7
mm
S
s min.*
1.2
1.2
mm
GEW
重量
0.61
0.61
kg/m
CTN
海关税则号
73151190
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求