Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DIN-Signal M078MS-1C1-2
Stückliste
HARTING 09031786901
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09031786901
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 80, gewinkelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 80, gewinkelt, Kupferlegierung, Edelmetall, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIN-Signal M078MS-1C1-2
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 03 178 6901
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAP662
Anzahl der Reihen
3
AAT080
Polzahl
80
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 80, gewinkelt
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
DIN-Signal M078MS-1C1-2
AAZ327
Rastermaß 1
2.540 mm
AAZ328
Rastermaß 2
2.540 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
gedreht
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Edelmetall, steckseitig, Zinn (Sn), anschlussseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
BAC818
Befestigungsart
mit Flansch
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink