Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DIN-Signal M24+8FS-13,0C1-2
Stückliste
HARTING 09032246401
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09032246401
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 32, gerade
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 32, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIN-Signal M24+8FS-13,0C1-2
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 03 224 6401
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAP662
Anzahl der Reihen
3
AAT080
Polzahl
32
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 32, gerade
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
DIN-Signal M24+8FS-13,0C1-2
AAZ327
Rastermaß 1
2.540 mm
AAZ328
Rastermaß 2
2.540 mm
AAZ332
Stiftlänge
13 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Edelmetall, steckseitig, Zinn (Sn), anschlussseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
BAC818
Befestigungsart
mit Flansch
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
200
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink