Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65388410
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
DIN 1480
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/din1480/spschl_b_b.prj},{NB=65388410},{ARTNR=65388410},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl S235, galvanisch verzinkt},{G=M10},{LMIN=303},{LMAX=441},{D=10.5},{L1=125},{L2=150},{L3=48.0},{M1=18},{N=90},{O=13},{P=25},{T=4.0},{GEW=300},{D2=18},{E=30},{F=14},{H=9},{GEWINDE=10},{ABGW=5},{VW=69.0},{TN=spschlmu_b_b_65388410},{PPATH=spschlmu_b_b_sbl.prj},{CTN=73269094}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN1480-SP-SCHLOSS-BLATTSCHR-STVZ - Turnbuckles DIN 1480, with two blade bolts
明细表
65388410
ARTNR
产品编号
65388410
65388410
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢, 镀锌
MAT
材料
S235钢,电镀锌
G
螺紋
M10
M10
LMIN
L min. ≈
303
303
mm
LMAX
L最大 ≈
441
441
mm
D
d
10.5
10.5
mm
L1
l1
125
125
mm
L2
l2
150
150
mm
L3
l3 ≈
48.0
48.0
mm
M1
m1
18
18
mm
N
n
90
90
mm
O
o
13
13
mm
P
p
25
25
mm
T
t
4.0
4.0
mm
GEW
重量
300
300
g
CTN
海关税则号
73269094
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求