lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
65511014
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
符合DIN标准的T型槽的螺母和螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/schrauben_muttern_fuer_t-nuten/mu_din508_f_t-nut_bl.prj},{NB=65511014},{ARTNR=65511014},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Vergütungsstahl schwarz, Festigkeitsklasse 10},{HW=nach zurückgezogender Norm DIN 508},{D=M10},{TN=14},{A=13.6},{E=22},{H=16.0},{K=8},{GEW=34},{DD=10},{F=2.5},{CTN=73181900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN508-MU-10-SW - 用于T型槽的DIN 508型螺母,可热处理的黑色钢材
明细表
65511014
ARTNR
产品编号
65511014
65511014
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
钢制
MAT
材料
淬火和回火钢,黑色,性能等级10
HW
备注
根据旧标准 DIN 508
D
d
M10
M10
mm
TN
用于T型槽
14
14
mm
A
a
13.6
13.6
mm
E
e
22
22
mm
H
h
16.0
16.0
mm
K
k
8
8
mm
GEW
重量
34
34
g
CTN
海关税则号
73181900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求