Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
DIN808-PRGW-WDN-DW - Double joint à rotule de précision WDN avec roulements à aiguilles similaires à DIN 808, matériau acier, sans et avec rainure de clavette
Nomenclature
63168000
ARTNR
N° art.
WEBSHOP
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
MATK
Matériau Désignation abrégée
Acier
MAT
Matériau
Moyeux : Acier 35SMnPb10, points d'appui : Roulements à aiguilles en acier 18NiCrMo5Pb
AUSF
Exécution
D1
d1 - H7
mm
D2
d2
mm
L1
l1
mm
L3
l3
mm
L4
l4
mm
B
b - JS9
mm
T
t
mm
ZUL250
Couples max. admissibles à une vitesse de rotation de 250 1/min.
Nm
ZUL500
Couples max. admissibles à une vitesse de rotation de 500 1/min.
Nm
ZUL1000
Couples max. admissibles à une vitesse de rotation de 1000 1/min.
Nm
ZUL4000
Couples max. admissibles à une vitesse de rotation de 4000 1/min.
Nm
GEW
Poids
kg
CTN
Numéro de tarif douanier
84836020
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés