Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 12
HELP_VARIABLE
公司
MÄDLER
描述
DIN808-PRWG-WENR-EW - 类似于DIN 808的单体精密万向节WENR,不锈钢,带滚针轴承,无键槽和带键槽
明细表
63199163
ARTNR
产品编号
WEBSHOP
链接网络商店
产品详情 / 目录页 / 装配说明
MATK
材料简述
不锈钢
MAT
材料
枢纽。不锈钢1.4301(X5CrNi1810,V2A),轴承。由EN 10027-1 DC04(1.0338)和100Cr6制成的滚针轴承
AUSF
版本
D1
d1 - H7
mm
D2
d2
mm
L1
l1
mm
L2
l2
mm
B
b - JS9
mm
T
t
mm
ZUL250
允许的最大扭矩,速度为250/min。
Nm
ZUL1000
速度为1000 1/min时,允许的最大扭力。
Nm
ZUL3600
允许的最大扭矩,速度为3600/分钟。
Nm
GEW
重量
kg
CTN
海关税则号
84836020
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型