Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 30 сент. 2013 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
【Discontinued Product】:CJ2Z S/CDJ2Z_S - Air Cylinder/Built-in Speed Controller:Double Acting Single :This product has been discontinued.
Bill of material
CJ2ZD10-15
BORE
Bore
mm
MOUNT
Mounting type
MAGNET
Built-in magnet
AUTOSWITCH
Auto switch
LEAD
Lead wire length
m
NUMBER
Switch sign
STROKE
Cylinder stroke
mm
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
PORT
Port location on head cover
STOP
Stroke option
COM
Comment
-
THREAD2
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей