10-CM2B40-25
SMC
actuators
linear_actuators
round_body_no_repairable
CM2 Air Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
단종된 제품
2013. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
CM2-Z 10/11/21/22 - Air Cylinder Clean Series
SMC
01.08.2024
{smc/actuators/linear_actuators/round_body_no_repairable/cm2/10_cm2_asmtab.prj},{NB=10-CM2B40-25(0_0_0)},{TYPE=10-},{BORE=40},{MOUNT=(B) Basic},{MAGNET=},{AUTOSW=},{LEAD=},{SWSIGN=},{CUSHION=},{STROKE=25},{STDSTROKE=25,50,75,100,125,150,175,200,250,300},{STDSTROKESW=50,75,100,125,150,175,200,250,300},{SMAX1=300},{SMAX2=2000},{POS=0},{THREAD=},{STOP=0},{THREAD2=0},{FT=0.0},{LT=0.0},{N=21.5},{N1=41.5},{S1=88},{S2=108.000},{TT=0},{PPATH=10_cm2/assembly/10_cm2_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
【Discontinued Product】:CM2 10/11/21/22 - Air Cylinder Clean Series :This product has been discontinued.
Bill of material
10-CM2B40-25
TYPE
Clean/Copper-fluorine and silicon-free + Low Particle
(10) Clean series (Relief type)
(11) Clean series (Vacuum suction type)
(21) Copper, fluorine and silicon-free + Low particulate generation (Relief type)
(22) Copper, fluorine and silicon-free + Low particle generation (Vacuum suction type)
(10) Clean series (Relief type)
(11) Clean series (Vacuum suction type)
(21) Copper, fluorine and silicon-free + Low particulate generation (Relief type)
(22) Copper, fluorine and silicon-free + Low particle generation (Vacuum suction type)
BORE
Bore size
40
40
mm
MOUNT
Mounting style
(B) Basic
(B) Basic
MAGNET
Built-in magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
(-) Without magnet
(D) With magnet
AUTOSW
Auto switch
N/A
N/A
LEAD
Lead wire length
N/A
N/A
m
SWSIGN
Number of auto switches
N/A
N/A
CUSHION
Cushion
(-) Rubber cushion
(A) Air cushion
(-) Rubber cushion
(A) Air cushion
STROKE
Stroke
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
25.000
50.000
75.000
100.000
125.000
150.000
175.000
200.000
250.000
300.000
mm
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
THREAD
Port thread type
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
STOP
Stroke option
Standard stroke
Manufacturable stroke
Standard stroke
Manufacturable stroke
COM
Comment
-
THREAD2
Thread on/off
on
off
on
off
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청