Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 30 сент. 2013 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 48
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
【Discontinued Product】: CM2/CDM2 - Air Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod :This product has been discontinued.
Bill of material
CM2B40-25
BORE
Bore size
mm
MOUNT
Mounting style
TYPE
Type
MAGNET
Built-in magnet
AUTOSW
Auto switch
LEAD
Lead wire length
SWSIGN
Number of auto switches
CUSHION
Cushion
STROKE
Stroke
mm
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
THREAD
Port thread type
BOOT
Rod boot
STOP
Stroke option
COM
Comment
-
OMSC
Made to order
ADJUST
Stroke adjustment range
THREAD2
Thread on/off
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей