피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
VV5Q51-0103LD0
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
VQ5000 5포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 Ass'y
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/vq5000/manifold_assembly/vq5000-l_asmtab.prj},{NB=VV5Q51-0103LD0_0-1_1},{MANIFOLD=(1) Plug-in unit},{VS=1},{PORT=03},{THREAD=},{KIT=L},{ENTRY=D},{CABLE=0},{OPTION1=},{OPTION2=},{OPTION3=},{CE=},{VV=Valve SPEC=>},{SEAL=0},{FUNCTION=},{VOLTAGE=1},{SUPPRESSOR=},{OVERRIDE=},{ENCLOSURE=},{NO1=1},{NO2=},{NO3=},{NO4=},{NO5=},{NO6=},{NO7=},{NO8=},{NO9=},{NO10=},{NO11=},{NO12=},{PPATH=../vq5000-l/assembly/vq5000-l_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
【생산 종료품】:VV5Q51-L - 베이스 배관형 Plug-in 유니트: 리드선 키트:본 제품은 생산이 중단되었습니다
BOM
VV5Q51-0103LD0
MANIFOLD
매니폴드 형식
(1) Plug-in 유니트
VS
연수
PORT
실린더 포트 관접속 구경
(03) 3/8
(04) 1/2
(B) 밑배관 1/2
(03) 3/8
(04) 1/2
(B) 밑배관 1/2
THREAD
나사종류
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(T) NPTF
(F) G
KIT
키트명
L
ENTRY
리드선 취출방법
(D) D측 취출
(U) U측 취출
(D) D측 취출
(U) U측 취출
CABLE
부속 케이블 길이
(0) 케이블 길이 0.6m 부착
(1) 케이블 길이 1.5m 부착
(2) 케이블 길이 3m 부착
(0) 케이블 길이 0.6m 부착
(1) 케이블 길이 1.5m 부착
(2) 케이블 길이 3m 부착
OPTION1
옵션: Exhaust cleaner
(-) 없음
(CD1) 이그조스트 클리너 Rc1용:D측 배기
(CD2) 이그조스트 클리너 Rc1 1/2용:D측 배기
(CU1) 이그조스트 클리너 Rc1용:U측 배기
(CU2) 이그조스트 클리너 Rc1 1/2용:U측 배기
(-) 없음
(CD1) 이그조스트 클리너 Rc1용:D측 배기
(CD2) 이그조스트 클리너 Rc1 1/2용:D측 배기
(CU1) 이그조스트 클리너 Rc1용:U측 배기
(CU2) 이그조스트 클리너 Rc1 1/2용:U측 배기
OPTION2
옵션: 소음기 박스부착 직접 배기
(-) 없음
(SB) 소음기 박스부착 직접 배기: 양측 배기
(SD) 소음기 박스부착 직접 배기: D측 배기
(SU) 소음기 박스부착 직접 배기: U측 배기
(-) 없음
(SB) 소음기 박스부착 직접 배기: 양측 배기
(SD) 소음기 박스부착 직접 배기: D측 배기
(SU) 소음기 박스부착 직접 배기: U측 배기
OPTION3
옵션: 보호구조 IP65 대응
(-) 없음
(W) 보호구조 IP65 대응
(-) 없음
(W) 보호구조 IP65 대응
CE
CE 대응
(-) 없음
(Q) CE 대응
(-) 없음
(Q) CE 대응
VV
밸브사양=>
SEAL
Seal재
(0) 메탈Seal
(1) 탄성체 Seal
(0) 메탈Seal
(1) 탄성체 Seal
FUNCTION
기능
(-) 표준 타입(1W)
(Y) 저와트 타입(0.5W)
(R) 표준 타입(1W) + 외부 파일럿
(RY) 저와트 타입(0.5W) + 외부 파일럿
(-) 표준 타입(1W)
(Y) 저와트 타입(0.5W)
(R) 표준 타입(1W) + 외부 파일럿
(RY) 저와트 타입(0.5W) + 외부 파일럿
VOLTAGE
코일 전압
(1) AC100V(50/60Hz)
(2) AC200V(50/60Hz)
(3) AC110V(50/60Hz)
(4) AC220V(50/60Hz)
(5) DC24V
(6) DC12V
(1) AC100V(50/60Hz)
(2) AC200V(50/60Hz)
(3) AC110V(50/60Hz)
(4) AC220V(50/60Hz)
(5) DC24V
(6) DC12V
SUPPRESSOR
램프,서지전압 보호회로
(-) 있음
(E) 램프 없음·서지전압 보호회로 부착
(-) 있음
(E) 램프 없음·서지전압 보호회로 부착
OVERRIDE
수동조작(매뉴얼)
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Non Lock Push(공구 필요형)
(-) Non Lock Push(공구 필요형)
(B) Non Lock Push(공구 필요형)
ENCLOSURE
보호구조
(-) 방진
(-) 방진
NO1
1연
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(6) 3위치 Perfect
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
(1) 2위치 싱글/더블 배선
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 Exhaust Center
(5) 3위치 Pressure Center
(6) 3위치 Perfect
(Y) 블랭킹 플레이트 더블 배선
NO2
2연
N/A
N/A
NO3
3연
N/A
N/A
NO4
4연
N/A
N/A
NO5
5연
N/A
N/A
NO6
6연
N/A
N/A
NO7
7연
N/A
N/A
NO8
8연
N/A
N/A
NO9
9연
N/A
N/A
NO10
10연
N/A
N/A
NO11
11연
N/A
N/A
NO12
12연
N/A
N/A
L1
117.0
mm
L2
137.0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청