Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 51
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BEA Ingranaggi
Description
Disques triples 16B-3 - Disques pour chaine à rouleaux - DIN 8187 - ISO 606
Nomenclature
203380032
Z
Nombre de dents
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Code
D3
mm
KG
kg
B3
79.6 mm
B1
b1
15.8 mm
C
2.5 mm
R3
r3
26 mm