Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 23
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
BEA Ingranaggi
Description
Disques triples 32B-3 - Disques pour chaine à rouleaux - DIN 8187 - ISO 606
Nomenclature
203460018
Z
Nombre de dents
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Code
D3
mm
KG
kg
B3
146 mm
B1
b1
28.8 mm
C
6 mm
R3
r3
51 mm