Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Distance de desactivation sécurisée - 2 fils
Nomenclature
DW-AD-605-C5
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
2 fils
PF
Famille de produits
Classics - Series 600
H
Taille de boîtier
5 x 5 (C5) mm
OD
Portée nominale
0.8 mm
C
Raccordement
M
Montage
noyable
P
Polarité
NAMUR
OP
Sortie
Courant
I
Interface
Standard output
SV
Tension d'alimentation
Laser de classe 2, rouge 660 nm V
TR
Plage de température
-25...+70 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
5 x 5 (C5), noyable mm
PO
Polarité + Sortie
2 fils, NAMUR
SFM
Fréquence de commutation max.
10000 Hz
HM
Matériau du boîtier
Laiton nickelé/chromé
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Balluff
    Câbles de raccordement
    Balluff
    Capteurs inductifs
    Baumer Group
    IF08 - Inductive distance sensors
    CONTRINEX
    Weld-Immune - 2 fils
    CONTRINEX
    ADA-0000-00X - Connectivity
    Kistler
    2122B - Position sensor DK output digital/incremental
    Aventics
    sensors_series_sm6 - Sensors
    Camozzi
    Capteurs magnétiques de proximité Série CSD
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés