Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Distanzsensoren - Induktivsensor
Stückliste
DW-HD-603-M50-411
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
High Temperature
PF
Produktfamilie
Classics - Series 600
H
Gehäusegröße
M50 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
20 mm
C
Anschluss
Teflon, 3 m + PUR, 2 m, 3-adrig
M
Einbau
quasi-bündig
P
Polarität
OP
Ausgang
Schliesser (NO)
I
Schnittstelle
Standard output
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
TR
Temperaturbereich
0...+230 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M50, quasi-bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
150 Hz
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    CONTRINEX
    Ultraschallsensoren fertig - Induktivsensor
    CONTRINEX
    Produktfamilie - Induktivsensor
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen