Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
Distribution frame with multiple straights outlets 1/8"
Bill of material
W0502111007
CODE
Code
NOH
No
2 mm
A
G 1/4
NOV
No
mm
B
G 1/8
D
15 mm
E
30 mm
F
mm
G
30 mm
H
4.5 mm
K
5.3 mm
L
30 mm
M
20 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)