Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
DK-200 - Lobed Hand Wheels & Knobs - Male
Bill of material
DK-215
PN
Part No.
AMERSID
Americas ID
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
A
A Diameter
5/8 Inch
B
B Knob Length
9/16 Inch
C
C Shoulder Diameter
1/2 Inch
THREAD
Thread Size
STUDLENGTH
Stud Length
Inch
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)