카탈로그: MOTECK
생성됨: 01.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOTECK
DLC3-24FC-0260-3A003
MOTECK
Lifting Column
DLC3
Powered by
CAD모델 선택
{moteck/lifting_column/dlc3/dlc3_asmtab.prj},{NB=DLC3-24FC-0260-3A003(0)},{MODEL=DLC3},{IV=24: 24V DC},{MAST=FC: 4000rpm / 6mm pitch},{S=260},{POS=0},{A=3},{CC=A: Socket on Top (connect with control box)},{PF=0},{CT=1},{RESERVED=0: No meaning},{PCL=3},{PUSH=4000},{TSNL=16},{TSFL=13},{TCNL=1.4},{TCFL=8.7},{PPATH=assemblies/dlc3_asmtpl.prj},{TEXT=10.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
MOTECK
Description
DLC3 - Lifting Column
Bill of material
DLC3-24FC-0260-3A003
MODEL
Model No.
DLC3
IV
Input voltage
24: 24V DC
MAST
Motor and Spindle type
FC: 4000rpm / 6mm pitch
S
Stroke
mm
값 입력 S
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
POS
Position
mm
값 입력 POS
Position
mm
cm
inch
ft
확인
A
Retracted length
3 : 370
3 : 370
mm
CC
Power cord inlet
A: Detachable cable from top
PF
Positioning feedback
0: None
H: Hall effect sensors x 2
0: None
H: Hall effect sensors x 2
RESERVED
Reserved
0: No meaning
PCL
Cable
3: 1000 mm straight (standard)
6: 2000 mm straight
3: 1000 mm straight (standard)
6: 2000 mm straight
PUSH
Push Load Max.
4000
N
TSNL
Typical speed (No load)
16
mm/s
TSFL
Typical speed (Full load)
13
mm/s
TCNL
Typical current(No load)
1.4
A
TCFL
Typical current(Full load)
8.7
A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청