카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
DM-W-300-03
CHELIC
F.R.L Combination
N series air line service unit
dm_series
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/f_r_l_combination/n_series/dm_series/dm_asmtab.prj},{NB=DM-W-300-03},{MODEL=DM},{FT=W},{BS=300},{TC=03},{DCT=},{PG=},{BRAKCET=},{A=221},{B=17.000},{C=133},{D=90},{E=34},{F=90},{H=231},{I=80},{J=19},{K=8},{L=14},{M=7},{N=50},{O=80},{P=100},{Q=34},{R=5},{S=2.3},{U=45},{V=RC 1/8},{TM=6.000},{TP=1.000},{AD=50},{BL=12.000},{PGMODEL=10},{PPATH=assemblies/dm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CHELIC
Description
DM - Large-sized filter
Bill of material
DM-W-300-03
MODEL
Model
DM
FT
Filter type
W:Water drop removal ratio 99%
F:Main line filter 3um
M:Secondary filter 0.3um
D:First filter 0.01um
W:Water drop removal ratio 99%
F:Main line filter 3um
M:Secondary filter 0.3um
D:First filter 0.01um
BS
Body size
300
300
TC
Tubing connection
03:3/8
04:1/2
06:3/4
03:3/8
04:1/2
06:3/4
DCT
Drain cock type
Blank:(Standard)
A:Auto drain
Blank:(Standard)
A:Auto drain
PG
Pressure gauge
Blank:Without pressure gauge(No pressure gauge port)
P10S:P-10S(Option)
Blank:Without pressure gauge(No pressure gauge port)
P10S:P-10S(Option)
BRAKCET
Bracket
Blank:Without bracket(standard)
C:With bracket
Blank:Without bracket(standard)
C:With bracket
A
221
221
mm
B
17.000
17.000
mm
C
133
133
mm
D
90
90
mm
E
34
mm
F
90
90
mm
H
231
231
mm
I
80
80
mm
J
19
19
mm
K
8
8
mm
L
14
14
mm
M
7
7
mm
N
50
50
mm
O
80
80
mm
P
100
100
mm
Q
34
34
mm
R
5
5
mm
S
2.3
2.3
mm
T
M6X1P
M6X1P
U
45
45
mm
V
RC 1/8
RC 1/8
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청