Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dm1601_9rg - Bel Power Solutions
Bill of material
DM1601-9RG
PN
Part Number
DM1601-9RG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 48W, Output 24VDC, 2A, Input 44-220VDC, Output Voltage Control Input, RoHS Compliant
POWER
Power
48 W
VIN
Voltage Input
44-220 VDC
OV
Output Voltage
24 VDC
OC
Output Current
2 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen