Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Thomson Linear
Beschreibung
DMA - Lifting Columns
Stückliste
DMA2205A5-04
PN
Part Number
DMA2205A5-04
MO
Model
DMA22
SV
Input Voltage
1x230 Vac
ST
Screw Type, dynamic load capacity
SL
Ordering Stroke Length
Zoll
SLMM
Ordering Stroke Length
101.6 mm mm
A
Retracted Lengrh (A)
13.0 Zoll
AMM
Retracted length (A)
329.6 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen