Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rollon
Описание
DMS - стальная телескопическая направляющая, полное выдвижение 100%, закаленные дорожки качения, высокая грузоподъемность и жесткость (макс. грузоподъемность 39624 Н, макс. длина в сложенном состоянии 2210 мм)
Спецификация
DMS63-1010-Right
INFO1
Long description
DMS — это телескопическая направляющая для сверхтяжелых грузов, состоящий из двух направляющих и чрезвычайно жесткого двутаврового профиля в качестве промежуточного элемента. Эта направляющая полного выдвижения может выдерживать очень тяжелые нагрузки с небольшим прогибом благодаря жесткой конструкции и усиленным дорожкам качения.
GUI
Направляющая
DMS
DIM
Размер
63
INFO
Каталог
Каталог
L
Длина
mm
Введите значение для L
Длина
mm
cm
inch
ft
RP
Положение направляющей
H
Ход
1051 mm
M
25 mm
N
80 mm
C63
Ход 63
518 mm
C43
Ход 43
533 mm
CO
Нагрузка
8100 N
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей