Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Rollon
Descrizione
DMS - Guida telescopica in acciaio, estrazione completa 100%, piste temprate, carichi e rigidità elevati (max. carico 39624 N, max. lunghezza chiusa 2210 mm)
Lista materiale
DMS63-1010-Right
INFO1
Long description
DMS è una guida telescopica per carichi elevati, composta da due guida e un profilo a I estremamente rigido in posizione intermedia. Grazie alla struttura progettata con precisione e alle piste temprate, la guida telescopica a estrazione completa è in grado di gestire carichi molto pesanti con una flessione ridotta.
GUI
Guida
DMS
DIM
Dimensione
63
INFO
Catalogo
Catalogo
L
Lunghezza
mm
Inserisci valore per L
Lunghezza
mm
cm
inch
ft
RP
Guida posizione
H
Corsa
1051 mm
M
25 mm
N
80 mm
C63
Corsa 63
518 mm
C43
Corsa 43
533 mm
CO
Capacità
8100 N
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD