Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
DMS M20/sw
Bill of material
26002001
MD01
VAR__MANUID_
26002001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
DMS M20/sw
DESCLONG
Langbeschreibung
Doppelmembranstutzen, IP66, mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), für Wandstärken 1,5 - 4,5 mm, schwarz, Dichtbereich 7 - 13 mm<br /><strong>Abmessungen: </strong>25,2 x 25,2 x 13,4 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902932603
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
26002001
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DMS M20/sw
EF000007
EV000206
EF000010
EV000116
EF000025
true
EF000116
9005
EF000878
false
EF002169
EV000154
EF004593
7
EF005114
20
EF005115
-
EF005474
EV006422
EF007789
1.5
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.0032
LENGTH
25.2
WIDTH
25.2
DEPTH
13.4
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés