Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
DMS M32
Bill of material
26043201
MD01
VAR__MANUID_
26043201
DESCSHORT
Short Description
DMS M32
DESCLONG
Long Description
Double membrane seals, IP66, with two sealing membranes, closed, thermoplastic elastomer (TPE), for wall thicknesses 1.5 - 4.5 mm, grey, Sealing range 13 - 21 mm<br /><strong>Dimensions: </strong>36,7 x 36,7 x 14,7 mm
INTNO
International product number
4013902014590
MANUID
Product number of the Manufacturer
26043201
MANUNAME
Manufacturer Name
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DMS M32
EF000007
EV000270
EF000010
EV000116
EF000025
true
EF000116
7035
EF000878
false
EF002169
EV000154
EF004593
14
EF005114
32
EF005115
-
EF005474
EV006422
EF007789
1.5
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
WEIGHT
0.0071
LENGTH
36.7
WIDTH
36.7
DEPTH
14.7
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Country of origin
DE
MD04
MD04
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей