Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dmtt_650 - Signal Transformer
Bill of material
DMTT-650
PN
Part Number
DMTT-650
DESC
Description
Machine Tool Transformer, 650 max VA, 200V/220/240V/400V/420V/440V/460V/480V
POWERVA
Power
650 VA
INPUT
Input
200V/220/240V/400V/420V/440V/460V/480V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
19.84 lbs (9 kg)
LENGTH
Length
5.25 in. (133.4 mm)
WIDTH
Width
5.5 in. (139.7 mm)
HEIGHT
Height
4.63 in. (117.6 mm)
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen