국가 별
표준별
언어선택:
English
English
DMTT-650
Bel Fuse
Signal Transformer
DMTT-650
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/dmtt_650/dmtt_650.prj},{NB=DMTT-650},{PN=DMTT-650},{DESC=Machine Tool Transformer, 650 max VA, 200V/220/240V/400V/420V/440V/460V/480V},{POWERVA=650},{INPUT=200V/220/240V/400V/420V/440V/460V/480V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=19.84 lbs (9 kg)},{LENGTH=5.25 in. (133.4 mm)},{WIDTH=5.5 in. (139.7 mm)},{HEIGHT=4.63 in. (117.6 mm)},{SHA256=FZuxYbXCPF9LYs3qkjnh8c1zY60gf4yJ6VYJSBYUhfg=},{INAME=00068__dmtt2d650}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dmtt_650 - Signal Transformer
Bill of material
DMTT-650
PN
Part Number
DMTT-650
DESC
Description
Machine Tool Transformer, 650 max VA, 200V/220/240V/400V/420V/440V/460V/480V
POWERVA
Power
650
VA
INPUT
Input
200V/220/240V/400V/420V/440V/460V/480V
V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
19.84 lbs (9 kg)
LENGTH
Length
5.25 in. (133.4 mm)
WIDTH
Width
5.5 in. (139.7 mm)
HEIGHT
Height
4.63 in. (117.6 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청