Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
dmtt_650 - Signal Transformer
Bill of material
DMTT-650
PN
Part Number
DMTT-650
DESC
Description
Machine Tool Transformer, 650 max VA, 200V/220/240V/400V/420V/440V/460V/480V
POWERVA
Power
650 VA
INPUT
Input
200V/220/240V/400V/420V/440V/460V/480V V
MOUNTING
Mounting
Chassis Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz Hz
WEIGHT
Weight
19.84 lbs (9 kg)
LENGTH
Length
5.25 in. (133.4 mm)
WIDTH
Width
5.5 in. (139.7 mm)
HEIGHT
Height
4.63 in. (117.6 mm)
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型