Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2011/12/31より生産終了となっております。新らたな設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
代替製品として、以下の製品が使用できます。
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Festo
Description
DNA - Standard cylinder
Bill of material
193385 DNA-2 1/2-0.5-P-A_(0)
TNR
Part number
TYP
Type
INFO
Valid until
情報
2011-12-31
HUB
Stroke
Inch
HUBST
Extended position
Inch
S1F
Reinforced piston rod or extended piston rod bearing
S2F
Type of piston rod
K0
Piston rod thread
K2
Extended external piston rod thread
Inch
K3
Type of piston rod thread
K5
K5 - Special thread on piston rod
K8
Piston rod extended
Inch
S6
Temperature resistance
DAF
Cushioning
MS
Type of mounting
CNSMASSEXACT
Weight
kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)