Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
DOP-Series
Nomenclature
HellermannTyton 157-00014
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
VERSION
Version
B1
câble
mm
DESCRIPTION14
Description courte
Collier de serrage noir
LAENGEL
Longueur (L)
mm
BREITEW
Largeur (W)
4.6 mm
HOEHEH
Hauteur (H)
1.3 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
mm
BUENDELMIN
Ø câble min.
mm
TELLER
∅ jupe
16.0x21.0 mm
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
mm
BLECHDICKEMAX
Épaisseur max. panneau
mm
BLECHDICKEMIN
Épaisseur min. panneau
mm
MINDESTHALT60
Résistance minimale
N
MATERIAL
Matériau
FARBE
Couleur
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
NO_CU_PER_OU
Quantité par colis
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
URL1