Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
Doppelte Räder aus thermoplastischem Polyurethan mit Felge aus Polyamid 6 - Twin thermoplastic polyurethane wheels with polyamide 6 center wheels for institutional applications swivel bolt hole brackets
Stückliste
363202
COD
Code
363202
D
Raddurchmesser
50 mm
F
Radbreite
18+18 mm
H
Bauhohe
71 mm
G
Plattenaussendurchmesser
55 mm
C
Rückenlochdurchmesser
10 mm
E
Ausladung
25.5 mm
LC
Belastungsfähigkeit
140 daN
W
Gewicht
0.27 kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen