Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
Doppelte Räder aus thermoplastischem Polyurethan mit Felge aus Polyamid 6 - Twin thermoplastic polyurethane wheels with swivel top plate brackets
Stückliste
364402
COD
Code
364402
D
Raddurchmesser
50 mm
F
Radbreite
18+18 mm
H
Bauhohe
71 mm
AXB
Platten-Aussemmasse
60x60 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
45x45 mm
EE
Schraublochabmessung
6 mm
E
Ausladung
25.5 mm
LC
Belastungsfähigkeit
140 daN
W
Gewicht
0.30 kg
INFO
Technische Beschreibung
Technische Beschreibung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen