Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
Doppelwandfutter - ICS 25
Stückliste
Sleeved ad 150/200/0,5/316/BA/ICS25
MAT
Material
EAN
EAN/UPC-Code
SYS
System
ICS25
SAP
Shorttext
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
INT
Innen Ø
mm
EXT
Aussen Ø
mm
A
267 mm
D1
mm
D2
mm
NL
Nennlänge
267 mm
ML
Material/Liner
316
SL
Surface liner
BA
WG
Gewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    Schiedel
    Bogen 15° - ICS 25
    Schiedel
    Bogen 30° - ICS 25
    Schiedel
    Bogen 45° - ICS 25
    Schiedel
    Doppelwandfutter gedämmt, justierbar - ICS 25
    Schiedel
    Bogen 85° - ICS 25
    Schiedel
    Rohrelemente 500mm - ICS 25
    Schiedel
    Rohrelemente 1000mm - ICS 25
    Schiedel
    Regenhaube mit Funkenflugsieb - ICS 25
    Schiedel
    Sparrenhalter - Zubehör
    Schiedel
    Regenkragen - ICS 25
    Schiedel
    Dachddurchfürhung 0° - Zubehör
    Schiedel
    Bogen 90° - ICS 25
    Schiedel
    Bogen 85° mit Revisionsverschluss FE - ICS 25
    Schiedel
    Montageschienen für Wandmontage - ICS 25
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen